采用小型封装的 85V 高速度 (100V/μs) 功率 (400µA) 比精密运算放大器
价格约为 (USD) 1ku | 1.96
具有低静态电流 (10μA) 的汽车级、四通道、5.5V、350kHz、超低 1.2V 运算放大器
价格约为 (USD) 1ku | 0.313
四通道、微功耗、高速度功率比、低偏置电流 RRIO 精密运算放大器
价格约为 (USD) 1ku | 1.161
具有轨到轨输入和输出的汽车类 50MHz 单电源运算放大器
价格约为 (USD) 1ku | 0.295
超低失真 195MHz 全差分音频放大器
价格约为 (USD) 1ku | 1.9
汽车类、单通道、5.5V、3MHz 高输出电流 (150mA) 快速关断运算放大器
价格约为 (USD) 1ku | 0.224