WL1835MODCOM8B

用于 Sitara 的 WiLink™ 8 模块 2.4 GHz WiFi® + Bluetooth® COM8 套件

WL1835MODCOM8B

立即订购

概述

TI WiLink™ 8 模块系统

WL1835MODCOM8 是 TI WiLink 8 组合模块系列的两款评估板之一。有关需要在 5GHz 频带和扩展温度范围中实现高性能的设计,请参阅 WL1837MODCOM8I

借助适用于 Sitara EVM 的 WL1835MODCOM8 套件,客户可将 Wi-Fi® 和 Bluetooth®(仅限 WL183x 模块)轻松添加到基于 TI Sitara 微处理器的嵌入式应用中。TI 的 WiLink 8 Wi-Fi + 蓝牙模块经过预先认证,可提高吞吐量和扩展覆盖范围,并在经过功率优化的设计中支持 Wi-Fi 和蓝牙共存(仅 WL183x 模块)。对于 Sitara AM335x 微处理器,TI 免费提供了适用于 Linux 和 Android 高级操作系统 (HLOS) 的驱动程序(适用 Linux 和 Android 版本限制)。

特性
  • 在模块板上使用 WLAN、蓝牙、BLE
  • 100 引脚板卡
  • 尺寸 76.0mm(L) x 31.0mm(W)
  • WLAN 2.4 GHz SISO(20 和 40 MHz 通道)、2.4 GHz MIMO(20 MHz 通道)
  • 支持蓝牙和 BLE 双模
  • 无缝集成 TI Sitara 和其他应用处理器
  • 专为 TI AM335X 通用 EVM 设计
  • 在用于蓝牙和 BLE 的 UART 以及用于 WLAN 的 SDIO 之间共享 HCI 传输
  • WiFi/蓝牙单天线共存
  • 内置芯片天线
  • 用于外部 2.4 GHz 频段天线的可选 U.FL 射频接口
  • 使用支持 4.8 V 至 2.9 V 工作电压的外部切换模式电源直接连接到电池
  • 1.8 V 范围内的 VIO
Wi-Fi 产品
WL1801MOD WiLink™ 8 单频带 Wi-Fi® 模块 WL1805MOD WiLink™ 8 单频带、2x2 MIMO Wi-Fi® 模块 WL1807MOD WiLink™ 8 工业双频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi 模块 WL1831MOD WiLink™ 8 工业 Wi-Fi、蓝牙和蓝牙智能(低功耗)模块 WL1835MOD WiLink™ 8 单频带组合、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 和蓝牙智能模块 WL1837MOD WiLink™ 8 工业双频带、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 和蓝牙智能模块

 

基于 Arm 的处理器
AM3352 Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果、CAN AM3356 Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN AM3357 Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN AM3359 Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Get started and develop with Wilink 8 Wifi and Bluetooth solutions

了解详情

仅订购此硬件

子卡

WL1835MODCOM8B — 用于 Sitara 的 WiLink™ 8 模块 2.4 GHz WiFi + 蓝牙 COM8 套件

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 WL1835MODCOM8 WLAN MIMO/BT Module Board (Rev. F) PDF | HTML 2021年 12月 17日
证书 WL1835MODCOM8B EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. C) 2021年 3月 3日
用户指南 WL1835MODCOM8 WLAN MIMO/BT Module Board (Rev. C) 2014年 1月 23日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDXEVM3358 AM335x 评估模块

软件开发

软件开发套件 (SDK)
ANDROIDSDK-SITARA 用于 Sitara 微处理器的 Android 开发套件 LINUXEZSDK-SITARA 用于 Sitara™ ARM® 处理器的 Linux EZ 软件开发套件 (EZSDK)
驱动程序或库
TI-BT-STACK-LINUX-ADDON 用于 WL18xx 的 TI Bluetooth Stack 附加包(Linux 平台) WILINK8-WIFI-MCP8 WiLink™ 8 专有 Wi-Fi 驱动程序 – QNX、Win、RTOS 基线 WILINK8-WIFI-NLCP 用于 Linux OS 的 WiLink™ 8 Wi-Fi 驱动程序 WL18XX-BT-SP 用于 WL18xx 的蓝牙服务包

参考设计

参考设计
TIDC-WL1835MODCOM8B WiLink™1835 模块 2.4GHz WiFi ® + 蓝牙®认证天线设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频