UCD3138HSFBEVM-029

UCD3138 硬开关全桥转换器评估模块

UCD3138HSFBEVM-029

立即订购

概述

德州仪器 (TI) UCD3138HSFBEVM-029 评估模块 (EVM) 是基于 UCD3138RHA 可编程数字电源控制器的数字控制硬开关全桥转换器。EVM 是独立的对称硬开关全桥 (HSFB) 直流/直流电源转换器,专为 48V 输入电压系统而设计。UCD3138HSFBEVM-029 接受 36Vdc 至 72Vdc 的直流输入,并输出标称 12Vdc,其中满载输出功率为 360W(或最大输出电流为 30A)。保护功能包括过压、欠压、过流和过热保护。特性包括输入电压前馈、预偏置启动和 PMBus 通信。UCD3138HSFBEVM-029 还附带一个 USB-TO-GPIO 接口适配器,用于下载固件并对 EVM 中的 UCD3138 数字电源控制器进行编程。

特性
  • 数字控制的独立硬开关全桥直流/直流电源转换
  • 电压模式控制
  • 次级侧控制
  • 36Vdc 至 72Vdc 的直流输入
  • 从空载到满载条件下提供 12Vdc ‌稳压输出
  • 满载功率 360W,或满载电流 30A
  • 高效率
  • 恒定软启动时间
  • 提供过压、欠压、过流和过热保护
  • 恒定电流和恒定功率
  • 输入电压前馈控制
  • PMBus 通信
  • 提供测试点来简化器件和拓扑评估


USB 电缆

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
UCC25230 12V 至 105V 输入,0.2A 输出开关转换器

 

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 用于隔离式电源的高度集成数字控制器 UCD3138128 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器

 

低侧驱动器
UCC27524 具有 5V UVLO、使能功能和 1ns 延迟匹配的 5A/5A 双通道栅极驱动器

 

半桥驱动器
UCC27211 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 4A、120V 半桥栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCD3138HSFBEVM-029 — UCD3138HSFBEVM-029 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
固件

UCD3138FW-HSFB — HSFB Firmware

支持的产品和硬件
下载

UCD3138FW-HSFB HSFB Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 17 十月 2019
lock HSFB Firmware (zip)  — 4307 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 用于隔离式电源的高度集成数字控制器 UCD3138128 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器
硬件开发
评估板
UCD3138HSFBEVM-029 UCD3138 硬开关全桥转换器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc610 or www.ti.com/lit/xx/sluc610b/sluc610b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC610. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 Using the UCD3138HSFBEVM-029 (Rev. A) 2019年 5月 8日
证书 UCD3138HSFBEVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
模拟设计期刊 采用数字控制型隔离式 DC/DC 转换器实现快速输入电压瞬态响应 英语版 2015年 9月 8日
模拟设计期刊 2015 年第 3 季度模拟应用期刊 英语版 2015年 9月 8日

相关设计资源

硬件开发

评估板
UCD3138OL40EVM-032 UCD3138 40 引脚开环数字电源控制器评估模块

软件开发

固件
UCD3138FW-HSFB UCD3138 硬开关全桥

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频