UCC28711EVM-160

UCC28711 评估模块

UCC28711EVM-160

立即订购

概述

The Texas Instruments UCC28711EVM-160 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the UCC28711 Constant-Voltage, Constant-Current PWM with Primary-Side Regulation. The 5W EVM is used for evaluating an off line adapter for USB applications. It converts a 90V to 265V RMS input voltage down to 5V DC, with a 1A current limit for USB adapter applications. It is intended for evaluation purposes and is not intended to be an end product.

特性
  • <10mW no load power
  • Primary Side Regulation (PSR) eliminates opto-coupler
  • +/- 5% Voltage & Current Regulation
  • 100 KHz max switching frequency enables high power density charger designs
  • Quasi-resonant valley switching operation for highest overall efficiency
  • Wide VDD range (35V) allows small bias capacitor
  • Drive Output for MOSFET - Protection Functions: Over Voltage, Low Line, Over Current
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28700 具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM UCC28701 具有 PSR、NTC 选项和 0mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM UCC28710 具有 PSR、谷底开关和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM UCC28711 具有 PSR、谷底开关、NTC 选项和 0mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM UCC28713 具有 PSR、谷底开关、NTC 选项和 300mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC28711EVM-160 — UCC28711 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 UCC28711EVM-160 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 Using the UCC28711EVM-160 2012年 9月 14日

相关设计资源

硬件开发

评估板
UCC28700EVM-068 UCC28700 评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频