UCC28704EVM-724

适用于 USB 壁式适配器且具有 PSR 功能的 UCC28704 5V/10W 离线电源评估模块

UCC28704EVM-724

立即订购

概述

UCC28704EVM-724 是 10W 离线隔离式电源,可在 USB-A 端口提供 5V 输出。不使用光耦合器或次级侧反馈电路即可将转换器输出电压和电流调节至 5% 的精度。该 EVM 演示了无需添加次级侧同步整流器即符合全球外部电源效率标准(美国能源部第 VI 级、欧盟行为守则 V5 第 2 级等)的低成本解决方案。

特性
  • 通用交流输入范围(85V 至 265V 交流),5V/2A 隔离式输出
  • 5% 的输出电压 (CV) 和电流 (CC) 精度,具有初级侧调节 (PSR)
  • 83% 的平均效率和小于 60mW 的待机功耗性能超过 DoE 第 VI 级和 EU CoC V5 第 2 级 EPS 标准
  • 在 0.15Ω 电缆末端的 80mV p-p 输出电压纹波
  • 故障保护:输出过压、过流和负载短路
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28704 具有初级侧调节 (PSR) 功能的高效离线 CV 和 CC 反激控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC28704EVM-724 — 适用于 USB 壁式适配器且具有 PSR 功能的 UCC28704 5V/10W 离线电源评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Using the UCC28704EVM-724 10-W USB Adapter 2016年 1月 26日
证书 UCC28704EVM-724 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
技术文章 USB Type-C: charging a new world PDF | HTML 2016年 10月 4日
数据表 UCC28704 具有一次侧稳压 (PSR) 功能的高效离线 CV 和 CC 反激控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 3月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频