UCC28700EVM-068

UCC28700 评估模块

UCC28700EVM-068

立即订购

概述

The Texas Instruments UCC28700EVM-068 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the UCC28700 Constant-Voltage, Constant-Current PWM with Primary-Side Regulation. The 5W EVM is used for evaluating an off line adapter for USB applications. It converts a 90V to 265V RMS input voltage down to 5V DC, with a 1A current limit for USB adapter applications. It is intended for evaluation purposes and is not intended to be an end product.

特性
  • <30mW no load power for 5 star rating
  • Primary Side Regulation (PSR) eliminates opto-coupler
  • +/- 5% Voltage & Current Regulation
  • 130 KHz max. switching frequency enables high power density charger designs
  • Quasi-resonant valley switching operation for highest overall efficiency
  • Wide VDD range (35V) allows small bias capacitor
  • Drive Output for MOSFET
  • Protection Functions: Over Voltage, Low Line, Over Current
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28700 具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM UCC28700-Q1 汽车级、紧凑型初级侧调节 PWM 控制器 UCC28702 具有 PSR、NTC 选项和 150mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM UCC28703 具有 PSR、NTC 选项和 300mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC28700EVM-068 — UCC28700 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 UCC28700EVM-068 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 Using the UCC28700EVM-068 (Rev. A) 2015年 9月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频