TPS92690EVM

用于具有低侧电流感应评估模块板的可调光 LED 驱动器的 N 通道控制器

TPS92690EVM

立即订购

概述

TPS92690EVM 评估模块是一个恒定电流 LED 驱动器,可支持高达 35W(35V,1A)的应用。LED 电流预设为 500mA,输出电压范围为 20V - 35V。此设计的输入电压范围为 8V 到 19V,是汽车应用以及常见的套装 AC-DC 电源的典型配置。

特性
  • 广泛的输入电压范围
  • 可调电流感应(模拟调光)输入
  • PWM 调光输入
  • 低功耗关断
  • SYNC 输入
  • 带有斜坡补偿的电流模式控制
  • 可调电流限制
  • 低侧电流感应
  • 输入欠压锁定
  • 输出过压保护
  • 精密基准
照明 LED 驱动器
TPS92690 具有低侧电流感应功能的 N 沟道可调光 LED 驱动器控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92690EVM — 用于具有低侧电流感应评估模块板的可调光 LED 驱动器的 N 通道控制器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS92690EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS92690EVM-506 Boost Evaluation Module 2012年 10月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频