TPS92660EVM
具有 I2C/EPROM 电流微调评估模块板的 TPS92660EVM 两串 LED 驱动器
TPS92660EVM
概述
两个带有 I2C/EPROM 电流调整评估模块板的灯串 LED 驱动器
此 EVM 包含一个非同步恒定电流降压转换器(输入电压高达 80VDC),和一个恒定电流线性稳压器(输入电压高达 60VDC)。可通过 I2C 接口对 LED 电流进行调整。
相关术语:
- 高 CRI LED 驱动器
- 高 CRI LED 灯串驱动器
特性
- 输入电压高达 80VDC
- 驱动两个 LED 灯串
- I2C/EPROM LED 电流调整
- PWM 调光模拟
照明 LED 驱动器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS92660EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the TPS92660EVM | 2012年 11月 15日 |