TPS92411-230VDESIGN-CALC

TPS92411 - 230V 设计计算器

TPS92411-230VDESIGN-CALC

下载

概述

The TPS92411-230V Design Calculator is an Excel based design tool to aid in determining the external component values required to implement a 230VAC input LED drive solution using TPS92411, 100 V floating MOSFET switches. TPS92411's used in conjunction with a current regulator create an inductor-free phase dimmable LED drive solution with performance comparable to traditional flyback, buck, or boost based AC/DC LED drivers.

特性

Excel Calculator

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

计算工具

TPS92411-230VDESIGN-CALC TPS92411 230V Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
照明 LED 驱动器
TPS92411 适用于 LED 离线交流线性直接驱动的浮动开关,具有低纹波电流
硬件开发
评估板
TPS92411EVM-001 针对 LED 的 120VAC 线性直接驱动的 TPS92411 浮动开关评估板模块

TPS92411-230VDESIGN-CALC TPS92411 230V Calculator

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 22 十月 2014
产品
照明 LED 驱动器
TPS92411 适用于 LED 离线交流线性直接驱动的浮动开关,具有低纹波电流
硬件开发
评估板
TPS92411EVM-001 针对 LED 的 120VAC 线性直接驱动的 TPS92411 浮动开关评估板模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频