TPS81256EVM-121

TPS81256EVM-121 评估模块

TPS81256EVM-121

立即订购

概述

可采用 TPS81256EVM-121 对德州仪器 (TI) TPS81256 器件进行评估和测试,TPS81256 器件是一系列 4.5MHz 升压 DC-DC 转换器。本用户指南包括 EVM 规格、原理图、物料清单、电路板布局图。TPS81256 器件是采用以下电源的产品的理想电源解决方案:三芯碱性镍镉或镍氢电池,或单芯锂离子或锂聚合物电池。宽输入电压范围非常适合便携式电源应用(例如移动电话或计算机外设)



  • 相关术语:
    • 高效的升压转换器 IC
    • 高效的升压稳压器 IC

特性
  • 4.5MHz 下效率达 91%
  • 2.50V 至 4.85V 的输入电压 (VIN) 范围
  • 关断模式下,0.85 μA 静态电流
  • 正常操作时静态电流 30 μA
  • 在 VIN > VOUT 下操作,VIN 最高为 5.5V
电源模块(集成电感器)
TPS81256 集成电源解决方案,采用 MicroSiP™ 封装的 3W 高效升压转换器模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS81256EVM-121 — TPS81256EVM-121 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS8125xEVM 2012年 4月 13日
证书 TPS81256EVM-121 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS81256 3W 高效升压转换器,采用 MicroSiP封装 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 4月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频