TPS7X01CALC

免费工具:计算 TPS7x01 参数

TPS7X01CALC

下载

概述

This spreadsheet calculates the operating parameters for the Texas Instruments TPS7x01 family of adjustable low dropout regulators.

The closest 1% resistor values are calculated, as well as, the maximum power dissipation, worst-case output voltages, Power-Good trip voltages, and maximum operating temperature for free-air and case temp for the given operating conditions.

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

计算工具

TPS7X01CALC TPS7x01 LDO Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS71 具有使能和复位延迟功能的 500mA、10V、低压降稳压器 TPS72 具有电源正常指示和使能功能的 250mA、10V、低压降稳压器 TPS73 具有电源正常指示和使能功能的 500mA、10V、低压降稳压器 TPS730 具有使能功能的 200mA、低压降稳压器
下载选项

TPS7X01CALC TPS7x01 LDO Design Calculator

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2005-11-1
产品
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS71 具有使能和复位延迟功能的 500mA、10V、低压降稳压器 TPS72 具有电源正常指示和使能功能的 250mA、10V、低压降稳压器 TPS73 具有电源正常指示和使能功能的 500mA、10V、低压降稳压器 TPS730 具有使能功能的 200mA、低压降稳压器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc099 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc099/slvc099.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC099. Please update any bookmarks accordingly.

支持和培训