TPS7A6950EVM

TPS7A6950EVM - 汽车类、150mA、高压、超低静态电流 12uA、低压降稳压器

TPS7A6950EVM

立即订购

概述

The TPS7A6950EVM allows the user to apply an input voltage of 4V to 40V to the input of the TPS7A6950QDRQ1 device under different loading conditions (0-150mA). Output, Input, PG and switching wave can be monitored on the EVM.

特性
  • 4 -V to 40-V Wide Vin Input Voltage Range With up to 45-V Transient
  • Output current 150mA
  • Low Quiescent Current Iq:
    • < 2uA when EN = low (shutdown mode)
    • 12uA typical at Light Loads
  • Low ESR ceramic output stability capacitor (2.2uF-100uF)
  • 250mV dropout Voltage at 150mA(Typical, Vin=4V)
  • Low Input Voltage Tracking
  • Integrated Fault Protection
    • Thermal Shutdown
    • Short Circuit Protection
  • Operating Ambient Temperature Range -40C to 125C
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A69-Q1 具有电源正常指示和传感功能的汽车类 150mA、电池供电运行 (40V)、低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A6950EVM — TPS7A6950 汽车类 150mA 高电压超低 IQ 12uA LDO 稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS7A6950 Evaluation Module User's Guide 2013年 1月 11日
证书 TPS7A6950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频