TPS7A6301EVM

TPS7A6301 评估模块

TPS7A6301EVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) TPS7A6301EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计者评估 TPS7A63xx 和 TPS7A64xx 系列 300-mA 40V 低压降稳压器(具有 Iq 35-uA 和集成式看门狗)的操作和性能。TPS7A6301 为可调节输出电压版本。EVM 配备反馈电阻,可提供 5V 输出,具有适当的反馈、3.3V 或其他可以定义的值。EVM 还支持评估 TPS7A64xx 器件,但不包括复位和看门狗行为(TPS7A63xx和 TPS7A64xx 的区别)(有关详细信息,请参阅数据表)。

特性
  • 低压降电压
    • 输出电流为 150mA 时电压为 300mV
  • 4V 至 40V 宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 300mA 的最大输出电流
  • 超低静态电流
    • IQUIESCENT = 35uA(典型值)(轻载时)
    • ISLEEP < 2uA(EN 为低时)
  • 可调节 (2.5V 至 7V) 输出电压
  • 集成的故障看门狗
  • 借助低 ESR 的陶瓷输出电容实现稳定
  • 集成上电复位
    • 可编程延迟
    • 漏极开路复位输出
  • 集成故障保护功能
    • 短路保护/过流保护
    • 热关断
  • 低输入电压跟踪
  • 热增强型 14 引脚 HTSSOP-PWP 封装

应用

  • 适用于汽车电子应用
  • 具有休眠模式的信息娱乐系统
  • 车身控制模块
  • 始终接通的电池应用
  • 网关应用
  • 遥控开锁系统
  • 发动机防盗锁止系统
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A63-Q1 具有看门狗计时器的汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、低 IQ、低压降稳压器 TPS7A6401-Q1 具有看门狗计时器的汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、低 IQ、可调节低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A6301EVM — TPS7A6301 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7A63xxEVM User's Guide 2011年 6月 14日
数据表 具有超低 IQ 的 TPS7A63-Q1、TPS7A6401-Q1 300mA、40V 低压降稳压器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2020年 6月 1日
证书 TPS7A6301EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
应用手册 TPS7A63xx-Q1 Configuration to Achieve Long-Reset Pulse Width When the Watchdog D 2014年 5月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频