TPS7A30-49EVM-567
TPS7A3001 和 TPS7A4901 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块
TPS7A30-49EVM-567
概述
TPS7A30-49EVM-567 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估采用 DGN (3mm x 5mm MSOP-8) 封装的 TPS7A3001 和 TPS7A4901 低压降线性稳压器。TPS7A30-49EVM-567 包括两个独立的电路,其输出分别为 -15V 和 +15V。这两个独立的电路位于同一模块上,可简化分离轨应用的评估过程。
特性
- 宽输入电压范围:TPS7A4901(3.0V 到 36V);TPS7A3001(-3.0V 到 -36V)
- 1.5% 准确度(在线路/负载/温度上)
- 借助 >2µF 陶瓷输出电容器实现稳定
- 低噪声/高 PSRR
- 可编程软启动
线性和低压降 (LDO) 稳压器
立即订购并开发
评估板
TPS7A30-49EVM-567 — TPS7A3001 和 TPS7A4901 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS7A30-49EVM-567 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS7A30-49EVM-567 User's Guide | 2010年 8月 27日 |