TPS65281EVM

TPS65281EVM 评估模块

TPS65281EVM

立即订购

概述

The TPS65281EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 3A, 4.5V to 18V input, Precision Adjustable, Current Limited Power Distribution Switch. The TPS65281 PMIC contains a buck converter and one power switch. The buck converter is designed to provide an adjustable output voltage with maximum 3-A continuous current. The power switch is designed to provide precise current limit programmable by an external resistor.

特性
  • Wide Input Voltage Range: 4.5 V to 18 V
  • Maximum Continuous 3-A Output Current
  • fSW = 600 kHz Buck
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS65281 4.5V 至 18V、3A、精度可调节限流配电开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65281EVM — TPS65281EVM 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS65281EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS65281EVM User's Guide 2012年 8月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频