TPS62740EVM-186

TPS62740EVM-186 评估模块

TPS62740EVM-186

立即订购

概述

The TPS62740EVM-186 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62740. The EVM converts a 2.2-V to 5.5-V input voltage to a regulated output voltage that is set between 1.8 V and 3.3 V at up to 300 mA. The TPS62740 also includes an integrated load switch and power good output. The TPS62740 has an ultra-low quiescent current of 360 nA.

特性
  • 360 nA  Iq
  • Integrated Load Switch
  • 2.2V to 5.5V Input Voltage Range
  • 300 mA Output Current

 

  • Related Terms:
    • Low Power Wireless
    • Ultra Low Power Wireless
    • Wireless Converter
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62740 具有 360nA Iq 的 2.2V 至 5.5V 输入、超低功耗 300mA 降压直流/直流转换器 TPS62742 具有 400mA 和集成负载开关的 3V 至 5.5V 输入、360nA Iq 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62740EVM-186 — TPS62740EVM-186 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS62740EVM-186 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS62740 EVM User's Guide 2013年 11月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频