TPS62736EVM-205
具有 50mA 负载评估模块板的 TPS62736EVM-205 可编程输出毫微功耗降压转换器
TPS62736EVM-205
概述
Programmable Output Nanopower Buck Converter with 50mA Load Evaluation Module Board
The TPS62736 is a highly integrated Nanopower buck converter solution that is well suited for meeting the special needs of ultra low power applications such as energy harvesting. The TPS62736 evaluation module (EVM) facilitates evaluation of this buck converter.
特性
- Input operating range of 2 V – 5.5 V
- Output voltage and current of 1.8V and 50mA
- User adjustable output voltage via resistors
Related Term:
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS62736EVM-205 — 具有 50mA 负载评估模块板的 TPS62736EVM-205 可编程输出毫微功耗降压转换器
TI.com 上无现货
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 6
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS62736EVM-205 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPS6273x Programmable Output Voltage Ultra-Low Power Buck Converter With Up to 50 mA / 200 mA Output Current 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 2014年 12月 16日 | |||
用户指南 | User's Guide for TPS62736 Ultra Low Power Buck Converter for Energy Harvesting (Rev. B) | 2014年 8月 23日 | ||||
产品概述 | Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) | 2014年 8月 18日 | ||||
产品概述 | Industry’s Most Efficient Nano Power Harvesting Solutions (Rev. A) | 2013年 11月 8日 | ||||
数据表 | 一个具有50mA 负载能力的可编程输出超低功耗降压转换器 数据表 (Rev. B) | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2013年 8月 6日 |