TPS54320EVM-513

TPS54320 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器的评估模块

TPS54320EVM-513

立即订购

概述

TPS54320EVM-513 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54320 同步降压 SWIFT™ 转换器。此 EVM 可将 8V 至 17V 的输入电压转换为 3.3V 的稳压输出电压,输出电流最高为 3A。开关频率在外部设置为 480kHz 的标称值。TPS54320 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS54320 实现高效率 (94.9%),即使在输出电流较高的情况下也能保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54320 还提供可调节慢启动、跟踪和欠压锁定输入。

特性
  • 8V 至 17V 输入电压范围
  • 94.9% 的效率(VIN = 8V、IO = 0.9A)
  • 在温度范围内具有 0.8V +/-1% 的电压基准
  • 2uA 关断静态电流
  • 200kHz 至 1.2MHz 开关频率
  • 近似电路区域为 227 平方毫米
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54320 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54320EVM-513 — TPS54320 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPS54320 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 11日
证书 TPS54320EVM-513 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS54320 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) 2018年 6月 15日
应用手册 Output Ripple Voltage for Buck Switching Regulator (Rev. A) 2014年 10月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频