TPS54061EVM-142

TPS54061 评估模块

TPS54061EVM-142

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS54061EVM-142 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS54061 Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter. The EVM operates from an 8V to 60V input (24V nominal) and provides a 3.3V output at 200mA.

特性
  • 4.7 V to 60 V Input Supply Voltage
  • Integrated High Side and Low Side N-Channel MOSFET
  • Fixed Frequency Peak Current Mode Control
  • 1.4 μA Shutdown Current
  • 90 μA No Load Quiescent Operating Current
  • Enable with Hysteresis (for Adjustable Input Voltage UVLO)
  • 50 kHz to 1.1MHz Adjustable Switching Frequency using an external Resistor
  • Synchronizes to External Clock
  • 0.8 V Internal Voltage Reference at 2% Accuracy
  • Cycle by Cycle Current Limit, Thermal and Frequency Fold Back Protection
  • Internal Slow Start
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54061 具有低静态电流 (IQ) 的 4.7V 至 60V 输入,200mA 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54061EVM-142 — TPS54061 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
计算工具

SLVC431 — TPS54061 Design Excel Spreadsheet Tool

支持的产品和硬件
下载

SLVC431 TPS54061 Design Excel Spreadsheet Tool

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 15 四月 2015

校验和
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54061 具有低静态电流 (IQ) 的 4.7V 至 60V 输入,200mA 同步降压转换器 TPS54061-Q1 汽车类、4.7V 至 60V、200mA 同步降压直流/直流转换器
硬件开发
评估板
TPS54061EVM-142 TPS54061 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc431 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc431a/slvc431a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC431. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS54061EVM-142 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 Evaluation Module for TPS54061 Synchronous Step-Down SWIFT Converter 2012年 4月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频