TPS54060EVM-590

100mA 分离轨 SWIFT™ 转换器评估模块

TPS54060EVM-590

立即订购

概述

TPS54060 DC/DC 转换器设计用于以 3.5V 至 60V 的输入电压源提供 0.5A 的输出电流。用户指南的表 1 中列出了 TPS54060EVM-590 评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此评估模块用于演示变压器耦合分离轨(在电源高达 ±100mA 时提供 ±18V 的双路输出)。针对此应用中 TPS54060,-18V 输出电压会被用作接地参考;这能让正负输出的总和被分解并发送到 VSNS 引脚,从而实现稳压。开关频率通过 RT/CLK 引脚上的电阻被外部设置为 300kHz,补偿组件也位于集成电路 (IC) 之外。TPS54060 封装内部采用了高侧 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能使 TPS54060 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。此外,TPS54060 还提供可调节慢启动和欠电压锁定输入。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54060 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060-EP TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器 TPS54060A 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54060EVM-590 — 100mA 分离轨 SWIFT™ 转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS54060EVM-590 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
应用手册 Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost 2012年 10月 10日
用户指南 TPS54060EVM-590 100mA, Split Rail SWIFT™ Regulator Evaluation Module 2010年 5月 11日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS7A30-49EVM-567 TPS7A3001 和 TPS7A4901 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频