TPS5402EVM
TPS5402 评估模块
TPS5402EVM
概述
TPS5402EVM 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS5402 非同步降压 SWIFT™ 转换器。此 EVM 可将 3.5V 至 28V 的输入电压转换为 3.3V 的稳压输出电压,输出电流高达 1.7A。TPS5402EVM 可采用 50kHz 至 1.1MHz 范围内的外部固定开关频率。
特性
- 3.5V 至 28V 输入电压范围
- 采用脉冲跳跃 Eco-Mode 模式,因此在 10mA 负载下的效率可超过 80%
- 高达 1.7A 的最大持续输出负载电流
- 可调输出
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS5402EVM Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 11月 1日 | |||
证书 | TPS5402EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |