TPS53915EVM-587

TPS53915EVM-587 单路同步降压转换器评估模块

TPS53915EVM-587

立即订购

概述

TPS53915EVM-587 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS53915 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 1.5V 至 18V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流高达 12A,采用 4.5x3.5mm QFN 封装。此电路板包含可轻松评估使能和模式选择功能的跳线,还具有可方便探测关键波形的测试点。TPS53915EVM 还可与 Fusion Digital Power™ Designer 相连接,对 PMBus 接口进行评估。

特性
  • D-CAP3™ 控制可实现快速瞬态响应,并减少外部组件数量
  • 0.5%、600mV 的基准电压可实现更高的输出电压调节精度
  • 通过 PMBus 实现输出电压裕量和故障报告
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS53915 具有 PMBus 的 1.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS53915EVM-587 — TPS53915EVM-587 单路同步降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPS53915 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 11月 8日
证书 TPS53915EVM-587 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS53915 具有 PMBus™ 接口的 1.5V 至 18V(4.5V 至 25V 偏置)输入、12A 同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2016年 8月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频