TPS43060EVM-199

TPS43060 评估模块

TPS43060EVM-199

立即订购

概述

The TPS43060EVM-199 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS43060 Synchronous Boost DC-DC Controller. The TPS43060EVM-199 operates from a 10V to 38V input (24V nominal) and provides a 40V output at 3A.

特性
  • 10V to 38V input (24V nominal)
  • 60 V Maximum Output Voltage
  • Integrated high-side and low-side gate drivers optimized for standard threshold MOSFETs
  • 5 µA Shutdown Current
  • Adjustable 50 kHz to 1 MHz switching frequency with synchronization capability
  • Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
  • Adjustable 50 kHz to 1 MHz switching frequency with synchronization capability
  • Adjustable Soft-Start time
  • Output voltage Power-Good indicator
  • Cycle-by-Cycle Current Limit, Thermal Shutdown, and Over-Voltage Protection
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS43060 具有宽输入电压和用于标准 FET 的 7.5V 栅极驱动器的低 Iq 58V 同步升压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS43060EVM-199 — TPS43060 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
计算工具

SLVC471 — TPS43060/61 CCM Boost Excel Design Tool

支持的产品和硬件
下载

SLVC471 TPS43060/61 CCM Boost Excel Design Tool

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 03 七月 2014

校验和
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS43060 具有宽输入电压和用于标准 FET 的 7.5V 栅极驱动器的低 Iq 58V 同步升压控制器 TPS43061 具有宽输入电压和用于标准 Low Qg NexFET 的 5.5V 闸极驱动器的低 Iq 同步升压控制器
硬件开发
评估板
TPS43060EVM-199 TPS43060 评估模块 TPS43061EVM-198 TPS43061 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc471 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc471b/slvc471b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC471. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS43060EVM-199 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 Using the TPS43060EVM-199 Boost Evaluation Module (Rev. A) 2014年 6月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频