TPS40400EVM-351

用于 TPS40400 PMBus 同步 降压控制器的评估模块

TPS40400EVM-351

立即订购

概述

The TPS40400EVM-351 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40400 PMBus Synchronous Buck Controller in a typical single output application. The EVM is designed to use a regulated 8Vdc to 14Vdc bus to produce a regulated output of 1.2Vdc at a maximum of 20A of load current. The EVM features the CSD16325Q5 and CSD16404Q5A NexFET Power FETs.

If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB Interface Adapter EVM is required. The USB-TO-GPIO Adapter serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM compatible) and one or multiple slave devices via a standard type-A to mini-B USB cable. The USB-TO-GPIO Adapter is listed below in the related products section.

特性
  • 8V to 14V input range
  • 1.2V fixed output
  • 20A DC steady state current
  • PMBus enabled analog controller
  • Programmable switching frequency: 200kHz–2MHz
  • Programmable soft-start
  • Programmable over current protection
  • Inductor resistance or series resistance use for current sensing
  • Remote voltage sense amplifier
  • Voltage Mode Feedback Control with Voltage Feedforward
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS40400 具有 PMBus™ 且包含遥测功能的 3V 至 20V、30A 同步降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS40400EVM-351 — 用于 TPS40400 PMBus 同步 降压控制器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPS40400 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 15日
证书 TPS40400EVM-351 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频