TPS3780EVM-154

TPS3780 评估模块

TPS3780EVM-154

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS3780EVM-154 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3780 Low Power, Dual Voltage Detector. The EVM contains two dual voltage detectors with different hysteresis options and header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

特性
  • Very small SON (1.45mm x 1mm) package
  • Low quiescent current: 1.8µA (typ)
  • High threshold accuracy: 1.0%
  • Different hysteresis options
监控器和复位 IC
TPS3779 采用小型 µSON 封装的推挽式、低功耗双路电压检测器 TPS3780 采用小型 µSON 封装的漏极开路、低功耗双通道电压检测器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS3780EVM-154 — TPS3780 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS3780EVM-154 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS3780EVM-154 Evaluation Module (Rev. A) 2015年 4月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频