计算工具 TPS250X-CURRENT-LIMIT-CALC — TPS2500 and TPS2501 Calculator 支持的产品和硬件 支持的产品和硬件 产品 USB 电源开关和充电端口控制器 TPS2500 — 具有 Eco-mode 升压转换器的 0.13-1.4A 可调节 ILIMIT、1.8-5.25V、80mΩ USB 电源开关 TPS2501 — 高电平有效且具有反向阻断功能的 0.13-1.4A 可调节具有恒定频率升压转换器的 ILIMIT 1.8-5.25V、80mΩ USB 电源开关 下载
可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持 查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题 所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。 如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。