TPS23752EVM-145

TPS23752 评估模块

TPS23752EVM-145

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS23752EVM-145 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS23752 IEEE 802.3at PoE Interface and Green-mode DC/DC Controller. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

特性
  • Ethernet Alliance certified for receiving Class 4 power
  • Power over Ethernet (PoE) powered device and DC/DC controller with ECO mode technology and sleep mode
  • Powers up to 25.5 W PDs
  • Robust 100 V, 0.5 ohm hotswap MOSFET
  • High efficiency and Eco-mode
  • Synchronous rectifier disable signal
  • PowerPadTM TSSOP packages
  • IEEE 802.3at classification with status flag
  • Complete PoE interface plus DC/DC controller
  • Adapter ORing support
  • Programmable frequency
  • TPS23752 supports ultra-low power sleep modes
供电设备
TPS23752 具有反激式直流/直流控制器和睡眠模式特性的 IEEE 802.3at PoE 接口
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS23752EVM-145 — TPS23752 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS23752EVM-145 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 具有反激式直流/直流控制器的 TPS2375x IEEE 802.3at PoE 接口 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 4月 10日
用户指南 TPS23752EVM-145 EVM: Evaluation Module for TPS23752 2012年 7月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频