TPS22966EVM-007
TPS22966-007 评估模块
TPS22966EVM-007
概述
TPS22966EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 6A)向两路输入分别施加 0.8V 至 5.5V 的输入电压。每个开关可由一个打开/关闭输入(ON1 和 ON2)单独控制,此输入可与低压 GPIO 控制信号直接对接。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。
特性
- 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
- 每通道最大 6A 连续开关电流
- 可调压摆率控制
- 为实现快速输出放电 (QOD),添加了一个 260Ω 片上负载电阻
负载开关
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS22966EVM-007 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the TPS22966EVM-007 (Rev. A) | 2013年 3月 5日 |