TPS22930AEVM-027
TPS22930A 负载开关评估模块
TPS22930AEVM-027
概述
德州仪器 (TI) 的 TPS22930AEVM-027 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估具有反向电流保护功能的 TPS22930A 2A 负载开关。该 EVM 可让用户将电源连接到采用超小型 CSP-4 封装的负载开关并对其进行控制。可轻松地对导通电阻、压摆率和放电属性等参数进行评估。
特性
- 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
- 输入电流范围:0A 至 2A
- 可接入 VIN、VOUT 和 ON 引脚
- VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
- 通过跳线可选择输入电容、输出电容和输出电阻
负载开关
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS22930AEVM-027 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the TPS22930AEVM-027 Single Channel Load Switch IC | 2012年 10月 28日 |