TPS22908EVM-025
TPS22908EVM-025 评估模块
TPS22908EVM-025
概述
TPS22907/08EVM-025 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS22908 负载开关的性能。该 EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 1A)向 TPS22908 施加 1.1V 至 3.6V 的输入电压。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。
特性
- 输入电压:1.1V 至 3.6V
- 输入电流范围:0A 至 1A
- 可接入 VIN、VOUT 和 ON 引脚
- 通过跳线可选择输入电容、输出电容和输出电阻
负载开关
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS22908EVM-025 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS22907-08EVM-025 Load Switch IC | 2012年 10月 10日 |