TPS2071EVM-159

TPS207x 评估模块

TPS2071EVM-159

立即订购

概述

  • Bus-powered input voltage range (BP), 0 to 100 mA/port, 4.75 V min to 5.25 V max
  • Self-power input voltage range (SP), 0 to 500 mA/port, 4.85 V min to 5.15 V max
  • Downstream output voltage range in bus-powered mode, 0 to 100 mA/port, 4.4 V min to 5.25 V max
  • Downstream output voltage range in self-powered mode, 0 to 500 mA/port, 4.75 V min to 5.15 V max
  • Output current range, bus-powered, 0 to 0.1 A
  • Output current range, self-powered, 0 to 0.5 A
  • Output current limit, bus-powered, 0.15 A typical
  • Output current limit, self-powered, 0.90 A typical
  • Output Voltage: DC 5V +/- 3 %
  • Max. Output Current: 2 A or up
  • Connector: 2.1 mm (0.8 inch) diameter, female connector, positive center/inner ring polarity
  • AC Adapter Recommendation: WA15-050-13/1 from VENTRON

The TPS2071EVM-159 Evaluation Module provides a convenient method for evaluating the performance of a hybrid (bus-powered/self-powered)hub using the TPS2071 USB Hub Power Controller. A complete designed and tested USB hub is presented. The hub is an EVM that can deliver up to 0.5 A of continuous output current in self-powered mode or up to 0.1 A of continuous output current in bus-powered mode.

AC Adapter NOT included

特性
  • Complete 4-Port Hub Reference Design featuring TPS2071 USB Power Controller and TUSB2046B USB Device Controller.
  • Smaller, simpler, and more cost-effective design due to advanced integration of TPS2071


Board Layout
Power Jack
Schematic
Test Setup
USB downstream connectors (4)
USB upstream connector

USB 电源开关和充电端口控制器
TPS2070 用于总线/自供电集线器且具有 5V LDO 控制、3.3V LDO、8 个电源开关以及低电平有效 BPMode 指示器的电源控制器 TPS2071 用于总线/自供电集线器且具有 5V LDO 控制、3.3V LDO、8 个电源开关以及高电平有效 BPMode 指示器的电源控制器 TPS2074 用于总线/自供电 USB 集线器的电源控制器,具有 3.3V LDO、8 个电源开关以及低电平有效 BPMode 指示器 TPS2075 用于总线/自供电 USB 集线器的电源控制器,具有 3.3V LDO、8 个电源开关以及高电平有效 BPMode 指示器

 

USB 集线器和控制器
TUSB2046B 4 端口 USB 2.0 12Mbps USB 全速集线器 TUSB2046I 具有可选串行 EEPROM 接口的 4 端口 12Mbps USB 全速集线器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2071EVM-159 — TPS207x 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS2071 Hybrid USB Hub Evaluation Module User's Guide 2000年 8月 3日
证书 TPS2071EVM-159 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 Four-Port USB Hub Power Controllers 数据表 (Rev. B) 2007年 10月 11日
勘误表 Errata to the SLVU037 User's Guide 2001年 2月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频