TPD8S300EVM

TPD8S300 USB Type-C 过压和 IEC ESD 保护评估模块

TPD8S300EVM

立即订购

概述

TI TPD8S300 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPD8S300 器件的操作和性能。TPD8S300 是一个单芯片解决方案,用于保护 USB Type-C 配置通道 (CC)、边带使用通道 (SBU)以及 D+/D- 数据线路。该器件为 CC1、CC2、SBU1 以及 SBU2 引脚提供高达 22V 的 VBUS 短路过压保护,从而防止因有故障的连接器或机械扭曲短接引脚而造成损坏。TPD8S300 还为 USB Type-C 连接器的 CC1、CC2、SBU1、SBU2、D+/D-(顶部)以及 D+/D-(底部)八个引脚提供 IEC 61000-4-2 ESD 保护通道。

特性
  • IEC 61000-4-2 合规性测试
  • USB Type-C 直通功能
  • CC 和 SBU 线路过压保护评估

  • TPD8S300 Evaluation Module

USB 端口保护 IC
TPD8S300 USB Type-C™ 端口保护器:VBUS 短路过压和 8 通道 ESD 保护
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPD8S300EVM — TPD8S300 USB Type-C 过压和 IEC ESD 保护评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPD8S300 Evaluation Module User's Guide 2016年 7月 7日
证书 TPD8S300EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPD8S300 USB Type-C端口保护器:VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 2月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频