TMDSEVM6678
TMS320C6678 评估模块
TMDSEVM6678
概述
TMS320C6678 Lite 评估模块
TMS320C6678 Lite 评估模块 (EVM) 是易于使用、经济高效的开发工具,可帮助开发人员迅速开始使用 C6678 或 C6674 或 C6672 多核 DSP 进行设计。EVM 包括单个板载 C6678 处理器和功能强大的连接选项,使客户可以在各种系统中使用此 AMC 封装卡。它们还可用作独立电路板。
随附 6678L EVM 的软件包括 Code Composer Studio™ 集成开发环境版本 5 (CCS v5)、包含板级支持包 (BSP) 的 多核软件开发套件 (MCSDK)、芯片支持库 (CSL)、加电自检测 (POST)、网络开发套件 (NDK)、SYSBIOS 和开包即用 (OOB) 演示软件。
EVM 的仿真功能和软件使客户可以对 C66x DSP 进行编程,设定要在 C6678/4/2 DSP 上实施的算法的基准。
- TMDSEVM6678L - TMS320C6678 Lite 评估模块
- TMDSEVM6678L EVM 附带 XDS100 板载仿真功能。此外,还可使用通过 JTAG 仿真接头的外部仿真器。
- TMDSEVM6678LE - TMS320C6678 Lite 评估模块,带 XDS560V2 仿真功能
- TMDSEVM6678LE Lite EVM 对开发人员来说是一款易于使用、低成本的工具,可以利用带有 XDS560V2 仿真的 C6678/C6674/C6672 多核 DSP 着手开发。
- TMDSEVM6678LXE - TMS320C6678 Lite 评估模块,带加密保护和 XDS560V2
- 已启用加密保护的 TMDSEVM6678LE Lite EVM 对开发人员来说是一款易于使用、低成本的工具,可以利用带有 XDS560V2 仿真的 C6678/C6674/C6672 多核 DSP 着手开发。
- 注意:这只能通过联系您当地的销售代表才可获得。该产品无法从任何其他渠道获得。
特性
TMS320C6678、TMDSEVM6678E 和 TMDSEVM6678LXE 都具有:
- 单宽 AMC 类封装
- 单个 C6678 多核处理器
- 512MB DDR3
- 64 MB NAND 闪存
- 1MB 本地启动的 I2C EEPROM(可能为远程启动)
- 板载 10/100/1000 以太网端口(第二个端口位于 AMC 连接器上)
- RS232 UART
- 用户可编程 LED 和 DIP 开关
- 60 引脚 JTAG 仿真器接头
- 板载 JTAG 仿真,带 USB 主机接口
- 特定于电路板的 Code Composer Studio™ 集成开发环境
- Orcad 和 Gerber 设计文件
- 多核软件开发套件 (MCSDK)
- 与 TMDSEVMPCI 适配卡兼容
TMDSEVM6678LE 和 TMDSEVM6678LXE 通过 XDS560V2 支持带 USB 主机接口的嵌入式 JTAG 仿真
数字信号处理器 (DSP)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 7
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TMDXEVM6678LXE EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
证书 | TMDSEVM6678L EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
证书 | TMDSEVM6678LE EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
技术文章 | If someone offered you same video quality for half the data rate, would you take i | PDF | HTML | 2015年 8月 18日 | |||
白皮书 | Very large FFT for TMS320C6678 processors | 2015年 1月 13日 | ||||
白皮书 | Synthetic Aperture Radar Implementation on a TMS320C6678 Multicore DSP | 2015年 1月 6日 | ||||
产品概述 | OpenMP Programming for TMS320C66x Multicore DSPs (Rev. A) | 2012年 11月 5日 |