TMDSDOCK28035

F28035 Piccolo 实验板套件

TMDSDOCK28035

立即订购

概述

德州仪器 (TI) 的 C2000 实验板套件是 OEM 用于初期设备探索和测试的理想产品。Piccolo 实验板套件包含一个具有板载 USB JTAG 仿真的集线站,可对所有 controlCARD 信号、实验电路板区域、RS-232 和 JTAG 连接器进行访问。每个套件包含一个 28035 controlCARD。controlCARD 是使用行业标准 DIMM 封装来提供低截面单板控制器解决方案的完整板级模块。套件随 Code Composer Studio™ IDE v3.3 C28x™ 免费的 32K 字节版本和 USB 电缆一起提供。还提供了具有示例代码和完整硬件详细信息的 C2000 应用软件。

特性
TMS320F28035 "Piccolo" 微处理器 controlCARD
  • 小型 - 9cm x 2.5cm
  • 标准 100 引脚 DIMM 接口
  • DIMM 接口上的 F28x 模拟 I/O、数字 I/O 和 JTAG 信号
  • 单独的 RS-232 接口
  • 单个 5V 电源轨支持全部功能的运行
  • 调试需要独立的 JTAG 仿真器。单独出售。

  • TMDSCNCD28035 Piccolo F28035 controlCARD
  • DIMM100 Docking Station baseboard
  • USB Cable (Type-A Plug to Type-B Plug)

C2000 实时微控制器
TMS320F28030 具有 60MHz 频率、32kB 闪存、2MSPS ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28030-Q1 具有 60MHz 频率、32KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28031 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、2MSPS ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28031-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、2MSPS ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28032 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、4.6MSPS ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28032-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、4.6MSPS ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28033 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、4.6MSPS ADC、CLA 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28033-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、4.6MSPS ADC、CLA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28034 具有 60MHz 频率、128KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28034-Q1 具有 60MHz 频率、128KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28035 具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28035-EP C2000™ 具有 60MHz 频率、128KB 闪存和 CLA 的增强型产品 32 位 MCU TMS320F28035-Q1 具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMDSDOCK28035 — F28035 Piccolo 实验板套件

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TMDSDOCK28035 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

子卡
TMDSCNCD28035 F28035 Piccolo controlCARD TMDSCNCD28035ISO Piccolo TMS320F28035 隔离式 controlCARD

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频