TMDSCNCD28035

F28035 Piccolo controlCARD

TMDSCNCD28035

立即订购

概述

德州仪器 (TI) 的 C2000 controlCARD 是适用于 OEM 的理想产品,它们被用于初期软件开发以及系统原型、试验台和需要轻松获得高性能控制器的许多其它项目的短期构建。controlCARD 是使用符合行业标准的 DIMM 封装来提供低截面单板控制器解决方案的完整板级模块。所有 C2000 controlCARD 皆采用相同的 100 引脚连接器封装来提供模拟和数字 I/O 板载控制器,因此它们完全可以交换。每个 controlCARD 提供单独的 RS-232 接口用于通信。主机系统只需为 controlCARD 提供单个 5V 电源轨,后者便可运行全部功能。TI 的 ControlCARD 支持 60Mhz TMX320F28027 和 F28035 (Piccolo)、100MHz TMS320F2808 (P/N TMDSCNCD2808) 和 150MHz 浮点 TMS320F28335 (P/N TMDSCNCD28335)。需要独立的 JTAG 仿真器。单独出售。

特性
TMS320F28035 "Piccolo" 微控制器 controlCARD
  • 小型 - 9cm x 2.5cm
  • 标准 100 引脚 DIMM 接口
  • DIMM 接口上的 F28x 模拟 I/O、数字 I/O 和 JTAG 信号
  • 单独的 RS-232 接口
  • 单个 5V 电源轨支持全部功能的运行
  • 调试需要独立的 JTAG 仿真器。单独出售。

  • TMDSCNCD28035 Piccolo F28035 controlCARD

C2000 实时微控制器
TMS320F28030 具有 60MHz 频率、32kB 闪存、2MSPS ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28030-Q1 具有 60MHz 频率、32KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28031 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、2MSPS ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28031-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、2MSPS ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28032 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、4.6MSPS ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28032-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、4.6MSPS ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28033 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、4.6MSPS ADC、CLA 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28033-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、4.6MSPS ADC、CLA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28034 具有 60MHz 频率、128KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28034-Q1 具有 60MHz 频率、128KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28035 具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28035-EP C2000™ 具有 60MHz 频率、128KB 闪存和 CLA 的增强型产品 32 位 MCU TMS320F28035-Q1 具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. Order the TMDSCNCD28035: F28035 Piccolo controlCARD
  2. Follow the get started guide below

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Get started with the F2803x full-featured evaluation kit

了解详情

仅订购此硬件

子卡

TMDSCNCD28035 — F28035 Piccolo ControlCARD

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TMDSCNCD28035 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDSDOCK28035 F28035 Piccolo 实验板套件
子卡
TMDSCNCD28035ISO Piccolo TMS320F28035 隔离式 controlCARD

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频