TLV71318PEVM-171

150 mA 低压降稳压器评估模块

TLV71318PEVM-171

立即订购

概述

The TLV71318PEVM-171 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TLV71318P 150mA, Low IQ, High PSRR Low-Dropout Regulator for portable applications. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

特性
  • 1% Typical Accuracy
  • Very Low Dropout: 250mV at 150mA
  • Low IQ of 50µA
  • Input Voltage Range: 1.4V to 5.5V
  • High PSRR: 70dB at 1kHz
  • Available is fixed voltages 0.8V to 3.6V
  • Stable with effective capacitance of 0.1µF Cap
  • Over current and thermal protection
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV713P 具有主动输出放电和使能功能的 150mA、低压降无电容稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV71318PEVM-171 — 150 mA 低压降稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TLV71318PEVM-171 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TLV713xxEVM-171 Evaluation Module User's Guide 2012年 8月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频