TLC594XEVM-SW

TLC594x 系列评估软件

TLC594XEVM-SW

下载

概述

The TLC594x Graphical User Interface (GUI) allows users to change colors and interact with the TLC594x board. The program can be used with or without the board attached.

特性
  • Color Picker: Useful in selecting colors for the LED Frames
  • Brightness Control: Used to control the brightness of the red, green and blue of the colors in the LED Frames
  • LED Patterns: When the board is connected, the color patterns can be changed
  • Timing Control: Controls the timing of the colors in the "LED Frames" section
  • LED Frames: Section of the program that contains the results of all the actions taken when choosing colors, patterns, and the timing of the colors
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

评估模块 (EVM) 用 GUI

TLC594XEVM-SW TLC594xEVM Software Version 2.0.1.5

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
LED 显示驱动器
TLC5943 具有 7 位器件级亮度控制的 16 位 ES-PWM TLC5944 具有 6 位点校正功能和预充电 FET 的 16 通道、12 位 PWM LED 驱动器 TLC5946 具有 6 位点校正功能的 16 通道、12 位 PWM LED 驱动器
下载选项

TLC594XEVM-SW TLC594xEVM Software Version 2.0.1.5

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2009-5-17
产品
LED 显示驱动器
TLC5943 具有 7 位器件级亮度控制的 16 位 ES-PWM TLC5944 具有 6 位点校正功能和预充电 FET 的 16 通道、12 位 PWM LED 驱动器 TLC5946 具有 6 位点校正功能的 16 通道、12 位 PWM LED 驱动器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc186 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc186a/slvc186a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC186. Please update any bookmarks accordingly.

支持和培训