TIPD215

具有自适应电源管理功能、功耗低于 1W 的四通道模拟输出模块参考设计

TIPD215

设计文件

概述

该四通道模拟输出模块使用高度集成的 DAC8775 数模转换器 (DAC) 提供电压和电流输出。集成式自适应电源管理以及 LM5166 降压转换器可将参考设计的总功率耗散降至低于 1W,即使在 20mA 条件下同时驱动所有四个通道时也是如此。

特性
  • 总功率耗散低于 1W,能够在 20mA 条件下驱动所有四个通道
  • 在电压或电流模式下的总体未调整误差小于 0.1% FSR
  • 8µA 的峰峰值电流输出纹波
  • 200μV 的峰峰值电压输出纹波
  • 针对电流输出的自适应电源管理
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCV5.PDF (5015 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQ79.PDF (537 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQ80.PDF (61 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQ81.PDF (105 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQ83.ZIP (852 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD93.ZIP (389 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQ82.PDF (2600 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密 DAC (≤10MSPS)

DAC877516 位四通道可编程电流输出和电压输出数模转换器 (DAC)

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5166具有超低 Iq 的 3V 至 65V 输入、500mA 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Less Than 1-W, Quad-Channel, Analog Output Module w/ Adaptive Power Design Guide 2017年 2月 24日

相关设计资源

硬件开发

评估板
DAC8775EVM DAC8775 评估模块

参考设计

参考设计
TIPD216 四通道工业电压和电流输出驱动器参考设计(经过 EMC/EMI 测试)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频