TIPD205

使用开环磁通门传感器的 ±100A 母线电流传感器参考设计

TIPD205

设计文件

概述

此单电源开环电流感应解决方案旨在精确测量直流、交流和脉冲电流。支持高达 110A 的高精度电流测量

特性
  • 电流范围高达 100A
  • 集成磁通门传感器
  • 灵敏度为 20mV/A
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU323A.PDF (3459 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRK71A.PDF (151 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDCBQ8A.ZIP (5521 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRK72A.PDF (52 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSM3.ZIP (573 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

信号调节器

DRV425用于开环应用的全集成式磁通门磁传感器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA320高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

DRV425-BUSBAR-EVM — 使用开环磁通门传感器的 ±100A 汇流条电流传感器参考设计评估组装

DRV425-BUSBAR-EVM 是一个完整的汇流条组合件,它是一款高达 ±100A 的非侵入式(隔离式)电流测量解决方案。该组合件包括带有圆形切口插入式 PCB 的汇流条、隔离支架、端子块和接口线缆组合件,因此开箱即可实现大电流测量。
从经销商处购买

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 使用开环磁通门传感器的±100A 汇流条电流传感器参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018年 3月 6日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIPD205 使用开环磁通门传感器的 ±100A 母线电流传感器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频