TIDM-PROXIMITYSENSING

10 cm 电容式接近检测参考设计

TIDM-PROXIMITYSENSING

设计文件

概述

此参考设计采用具有独特的 PinOsc 功能的超值系列 MSP430 MCU (MSP430G2xx),可以实现简单的电容测量机制。此功能不仅允许进行触摸检测,还提供充分的灵敏度以支持邻近应用。该实现显示了超过 10 cm 的邻近范围。

特性
  • 低功耗简单电容邻近传感应用
  • 利用 MSP430 超值系列 MCU 独特的引脚振荡 I/O
  • 显示大于 10cm 的邻近范围检测
  • 为电池供电的便携式消费类产品实现“快速 RO”方法
  • 包含所有硬件和软件设计文件
  • 还提供了 PC 端 GUI 帮助开发
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR079.PDF (134 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR100.PDF (150 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC055.ZIP (236 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF

开始开发

软件

代码示例或演示

TIDC058 10-cm Capacitive Proximity Detection Reference Design Code

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 应用手册 10-cm Capacitive Proximity Detection With MSP430 Microcontrollers (Rev. A) 2013年 7月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频