TIDM-INDUCTIVEPROX

MSP430 微控制器单片电感式接近传感参考设计

TIDM-INDUCTIVEPROX

设计文件

概述

长久以来,电感式传感技术需要复杂的纯模拟电路,因此该技术对于工业控制或便携式金属探测器之外的应用而言十分昂贵。为了给设计师提供低成本的电感式传感解决方案,此参考设计介绍如何在 MSP430 控制器上使用 TI 扩展扫描接口模块来实现电感式接近传感器的超低功耗单芯片解决方案。此参考设计还使用三种不同的 LC 传感器来展示 ESI 模块及校准例程与不同类型和尺寸的电感器之间的兼容性

特性
  • 超低功耗
  • 单芯片解决方案
  • 非接触式检测
  • 对环境污染物不敏感
  • 与不同类型和尺寸的 LC 传感器兼容
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAK9.PDF (8331 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRIJ8.PDF (168 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIJ9.PDF (200 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIK1.ZIP (795 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBB9.ZIP (52 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIK0.PDF (332 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430FR6989适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、AES、LCD

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDCBC0 TIDM-INDUCTIVEPROX Software

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Inductive Proximity Sensing Design Guide 2015年 9月 10日
技术文章 Did you know inductive proximity sensing can be implemented with a single chip? PDF | HTML 2016年 4月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频