TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD

具有增强型 ESD 保护和篡改检测功能的三相计量

TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD

设计文件

概述

此参考设计实现了一个具有增强型 ESD 保护的 ANSI/IEC 0.2 类三相能量计。该设计还具有篡改检测功能,可限制通过 ZigBee™ 连接进行能源盗窃和通信的可行性。电表 SoC 用于执行所有计量功能,并将有功功率结果发送到 CC2530EM 附加电路板。您可以使用配套的家用能源显示设备参考设计 (TIDM-LOWEND-IHD) 远程显示结果。

该参考设计使用 MSP430F67791A,也可以与 MSP430F67791、MSP430F6779 和 MSP430F6779A 配合使用。

特性
  • 具有篡改检测功能的三相电表,超过 ANSI 和 IEC 0.2 类精度要求
  • 通过 IEC 61000-4-2 4 级空气放电试验(详见设计指南)
  • 能量库固件可计算所有能量测量参数,包括有功和无功功率及能量、RMS 电流和电压、功率因数和线路频率
  • 支持 ZigBee® 与家用能源显示设备通信或连接到 Wi-Fi®、无线 M-Bus 和 IEEE-802.15.4g 附加通信模块
  • 在计量引擎的主要电源与辅助电源之间自动或手动切换
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU817.PDF (4157 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRDQ4.PDF (112 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRDQ7A.PDF (206 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDQ7.PDF (205 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDQ8A.ZIP (389 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRDQ8.ZIP (2385 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA05A.ZIP (323 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCA05.PDF (123 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDQ9A.ZIP (426 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRDQ9.ZIP (426 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54060具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6779具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F67791具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F67791A具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6779A具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2530具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU

数据表: PDF
其他无线产品

CC2530-RF4CE具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU

数据表: PDF

开始开发

软件

支持软件

TIDCA03 Three-Phase Metrology with Enhanced ESD Protection and Tamper Detection Software

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Three-Phase Metrology w/ Enhanced ESD Protection & Tamper Detection Design Guide 2015年 3月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频