TIDM-1007
交错式 CCM 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 参考设计
TIDM-1007
概述
交错连续导通模式 (CCM) 图腾柱 (TTPL) 无桥功率因数校正 (PFC) 采用高带隙 GaN 器件,由于具有电源效率高和尺寸减小的特点,因此是极具吸引力的电源拓扑。此设计说明了使用 C2000™ MCU 和 LMG3410 GaN FET 模块来控制此功率级的方法。为了提高效率,此设计采用了自适应死区时间和切相方法。非线性电压补偿器旨在减少瞬态期间的过冲和下冲。此设计选择基于软件锁相环 (SPLL) 的方案来精确地驱动图腾柱电桥。用于此设计的硬件和软件可帮助您缩短产品上市时间。
特性
- 在高压线路上具有交流输入 (90-230Vrms)、50-60Hz 和 3.3KW 额定功率
- 峰值效率为 98.75% 且总谐波失真 (THD) 小于 2%
- 提供 powerSUITE 支持,以使设计轻松适应用户要求
- 内置频率响应分析器 (SFRA) 以便验证并设计控制环路
- 低过零失真
- 说明了自适应死区时间、切相和非线性电压补偿器的实现方式
- 功率级控制可以在 C28x CPU 或并行 CLA 上运行
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
TMS320F280040-Q1 — 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、PGA 和 SDFM 的汽车级 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLTMS320F280040C-Q1 — 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLTMS320F280041 — 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLTMS320F280041-Q1 — 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、PGA 和 SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLTMS320F280041C — 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLTMS320F280041C-Q1 — 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLTMS320F280045 — C2000™ 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、PGA 和 SDFM 的 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLTMS320F280048-Q1 — 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的汽车级 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLTMS320F280048C-Q1 — 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的汽车级 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLTMS320F280049 — 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLTMS320F280049-Q1 — 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLTMS320F280049C — 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLTMS320F280049C-Q1 — 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLTMS320F28075 — 具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTMLTMS320F28075-Q1 — 具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
数据表: PDF | HTML开始开发
软件
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — 适用于 C2000 实时控制器的 DigitalPower SDK
- DigitalPower SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based digital power system development time targeted for various AC-DC, DC-DC and DC-AC power supply applications. The software includes (...)
支持的产品和硬件
产品
C2000 实时微控制器
硬件开发
开发套件
Software
软件开发套件 (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — 适用于 C2000 实时控制器的 DigitalPower SDK
产品
C2000 实时微控制器
硬件开发
开发套件
Software
软件开发套件 (SDK)
文档
C2000Ware DigitalPower SDK User Guide (Note: Some extended links & references are not available to display, please install the SDK or go to TI Resource Explorer for the full documentation)
C2000Ware DigitalPower SDK Quick Start Guide
发布信息
Digital Power SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based digital power system development time targeted for various AC-DC, DC-DC and DC-AC power supply applications.
最新信息
- Added new solution 3.6kW bi-directional CLLLC Resonant Converter (PMP41042 on F28004x) Reference Design
- Added new solution 1kW, 800V to 12V Serial Half-Bridge Bidirectional DCX With GaN (PMP41037 on F28003x) Reference Design
- Added new 10-kW, GaN-based Single-phase String Inverter with Battery Energy Storage System (TIDA-010938 on F28003x) Reference Design
- Updated solution 3-kW Phase-Shifted Full Bridge With Active Clamp (PMP23126 on F28003x) to version 3.00.00 with new device support
- Updated solution 1.6kW, bidirectional micro inverter based on GaN (TIDA-010933 on F28P55x) to version 2.00.00 with new device support
- Fixed a TIDA-010054 bug with PWM issue that leads to system tripping
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — DigitalPower SDK for C2000 Real-time Controllers
- 适用于 C2000™ 微控制器 (MCU) 的 DigitalPower SDK 包含一套全面的软件基础架构、工具和文档,旨在更大程度地缩短基于 C2000 MCU 的数字电源系统开发时间,可适用于各种交流/直流、直流/直流和直流/交流电源应用。该软件包含可运行于 C2000 数字电源评估模块 (EVM) 的固件和适用于太阳能、电信、服务器、电动汽车充电器和工业电力输送应用的 TI Designs (TID)。DigitalPower SDK 包含数字电源应用在开发和评估等各阶段所需的所有资源
- 该 SDK 包含一个 C2000Ware (...)
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | 使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2023年 3月 30日 | |
设计指南 | 使用 C2000™ MCU 的双向交错式 CCM 图腾柱无桥 PFC 参考设计 (Rev. E) | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2021年 8月 16日 | ||
白皮书 | Achieve Power-Dense and Efficient Digital Power Systems by Combining TI GaN FETN | 2021年 3月 18日 | ||||
白皮书 | Achieve Power-Dense and Efficient Digital Power Systems by Combining TI GaN FETK | 2021年 3月 18日 | ||||
白皮书 | 通过结合 TI GaN FET 实现功率密集和高效的数字电源系统 | 英语版 | 2021年 1月 5日 | |||
白皮书 | Breakthrough technologies lead the solar power industry into the future | 2018年 7月 27日 | ||||
技术文章 | Digital power control advances GaN PFC design | PDF | HTML | 2018年 4月 12日 |