TIDEP0066

基于 C5535 eZdsp™ 的语音识别参考设计

TIDEP0066

设计文件

概述

TIDEP0066 参考设计采用 TI 嵌入式语音识别 (TIesr) 库,突出了 C5535 和 C5545 DSP 器件的语音识别能力;并且可基于成功的关键字采集,指示如何运行在 C5535eZdsp OLED 屏幕上打印预编程关键字的语音触发示例。此设计还描述了自定义触发词的步骤。

特性
  • 为需要随时监听的应用提供高效有功功率
  • 小尺寸(低至 7mm x 7mm),具有经过优化的引脚
  • 基于开放源码库
  • 可为任何应用添加语音控制

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBJ5A.PDF (1617 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKZ4.PDF (162 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKZ5.PDF (33 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKZ6.ZIP (1676 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字信号处理器 (DSP)

TMS320C5535低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC

数据表: PDF | HTML
音频编解码器

TLV320AIC3204采用 PowerTune™ 技术的超低功耗立体声音频编解码器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDCBZ3 TIDEP0066 Software

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Speech Recognition on the C5535 eZdsp™ Design Guide (Rev. A) 2016年 5月 17日

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
SPRC133 TMS320C55x 芯片支持库 (CSL) – 标准和低功耗

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频