TIDEP-0097

采用 Jacinto™ 6 Entry 的入门级音响主机显示音频参考设计

TIDEP-0097

设计文件

概述

此汽车参考设计基于 TI 的 Jacinto™ DRA71x 处理器,着眼于降低系统级成本。这种 6 层设计通过优化的通孔分接方案、对主要特性的集成以及优化的配电网络来降低 PCB 成本。设计人员可根据最终产品的要求添加或删除功能。此设计面向信息娱乐系统和可重新配置的数字仪表组等应用,并支持 HDMI、USB3.0/2.0、TAS6424 数字 D 类放大器以及 FPD-Link 接口和多种其他特性。它包含 12V 输入及单个 PMIC。此外还提供基于 Linux、Android 或 QNX 的软件开发套件。

特性
  • 具有集成特性的 TI Jacinto DRA71x 处理器可帮助客户设计具有成本效益且功能丰富的入门级(显示音频)信息娱乐系统和仪表组系统
  • 基于 ARM Cortex-A15 的处理器具有 600MHz、800MHz 和 1GHz 的速度以及 3D/2D 图形、C66x DSP 和 Cortex M4 选项
  • 用于 Linux、Android 和 QNX 开发的处理器软件开发套件 (SDK)
  • 节省成本的特性包括 6 层硬件设计、后视摄像头支持、调谐器与软件定义无线电相集成、D 类放大器和多区域音频支持
  • 包括 TI 的 TPS65919 电源管理 IC 和 TAS6424 D 类音频放大器
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU380.PDF (1522 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRTS1.PDF (944 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRVL7.ZIP (37 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTS2.PDF (50 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTS3.PDF (118 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTS5.ZIP (5105 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE26.ZIP (937 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTS4.PDF (1127 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB921-Q15MHz-96MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83TC811R-Q1低功耗 100BASE-T1 汽车 PHYTER™ 以太网物理层收发器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83TC811S-Q1具有 xMII 支持和诊断工具套件的汽车类 1 级低功耗 100BASE-T1 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

DRA710适用于信息娱乐系统和仪表组且具有图形功能的 600MHz Arm Cortex-A15 SoC 处理器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65919-Q1具有 4 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车级 3.15V 至 5.25V 电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
扬声器放大器

TAS6424-Q1汽车类 75W、2MHz、4 通道、4.5V 至 26.4V 数字输入 D 类音频放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 具有成本效益的车载信息娱乐系统参考设计 英语版 2017年 11月 30日
用户指南 DRA71x Cost Effective Automotive Reference Design 2017年 11月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频