TIDC-CC3200-VIDEO

通过 Wi-Fi 实现视频/音频流传输的 SimpleLink™ CC32xx-OV788 参考设计

TIDC-CC3200-VIDEO

设计文件

概述

通过该设计,OV788 超低功率视频压缩芯片用户可轻松实现通过 Wi-Fi® 传输音频和视频数据的实时流功能。它在 SimpleLink™ CC3200 Wi-Fi 无线微控制器上展示了可支持 RTP 视频流和 Wi-Fi 连接的单芯片实施,通过来自本地网络中任意智能手机、平板电脑或计算机的 802.11 b/g/n 网络进行数据传输。此设计实施充分利用 CC3200 Internet-on-a-chip™ 解决方案容易调试至 Wi-Fi 网络和高级低功耗模式的优势,非常适合各种物联网 (IoT) 应用,例如智能家居中的电池供电入侵摄像机、门锁、可视门铃和 360 度多摄像头。

特性
  • 支持截屏和流:视频 - 720p @ 15FPS
  • 支持截屏和流:音频 – PCM,16bps @ 11025Hz
  • 支持 RTP/RTSP 协议
  • 通过 802.11 b/g/n 网络进行数据传输的 SimpleLink™ Wi-Fi 解决方案
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCK9.PDF (5173 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDROQ0.PDF (110 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDROQ1.PDF (216 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROQ2.ZIP (20 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROQ4.ZIP (554 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCW6.ZIP (95 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROQ3.PDF (117 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Wi-Fi 产品

CC3200MODSimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 和物联网无线模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3220MODSimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3220MODA具有天线的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3220R具有 6 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3220S具有安全启动和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3220SF具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3235MODASSimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 双频带无线天线模块解决方案

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3235MODASF具有 1MB XIP 闪存的 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 双频带无线天线模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3235MODS具有 256kB RAM 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3235MODSF具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3235S具有 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3235SF具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
方向控制型电压转换器

SN74AVC1T45具有可配置电压电平转换和三态输出的一位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
方向控制型电压转换器

SN74AVC2T45具有可配置电压转换和三态输出的双位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
方向控制型电压转换器

SN74AVC4T245具有可配置电压电平转换的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
方向控制型电压转换器

SN74AVC8T245具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

开发套件

CC3220SF-OV788ADAPT-BOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF LaunchPad™ + OV-788 BoosterPack™ 捆绑包

开始使用 LaunchPad 来进行开发:
第 1 步:购买 CC3220SF LaunchPad
第 2 步:下载 CC3220 SDK
第 3 步:接受 CC32xx SimpleLink Academy 培训

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF LaunchPad™ 开发套件 (CC3220SF-LAUNCHXL) 的亮点是 CC3220SF,它是一款具有 1MB 闪存、256KB RAM 和增强的安全功能的单芯片无线微控制器 (MCU)。CC3220SF-LAUNCHXL (...)

软件

支持软件

TIDCCW7 CC3200 Video Camera Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
CC3200 具有 2 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU
应用软件和框架

CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE — CC3220-OV788 音频/视频流参考

The design enables OV788 ultra-low power video compression chip users to bring live streaming capabilities of audio and video data over Wi-Fi® very easily. It showcases a single chip implementation of RTP video streaming + Wi-Fi connection on the SimpleLink™ CC3220 Wi-Fi wireless (...)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 SimpleLink™ CC3220-OV788 音频/视频流式传输参考 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 6月 10日
设计指南 SimpleLink™ CC3200-OV788 Video/Audio Streaming Over Wi-Fi Reference Design 2016年 11月 8日

相关设计资源

硬件开发

评估板
CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad
接口适配器
BOOSTXL-OV788ADAPT 适用于 OV788 Omnivision 摄像机的电压电平转换器适配器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频