TIDC-CC3200-EPD-DESIGN

支持低功耗 WiFi 功能的电子纸显示屏 (EPD)

TIDC-CC3200-EPD-DESIGN

设计文件

概述

此设计采用 Wi-Fi® 技术,展示了无线电子纸显示 (EPD) 的单芯片实现。EPD 显示技术需要低功耗运行,并需具备用户更新显示信息的方法。该设计可通过远程维护提供用户控制,在不断增长的工业物联网 (IoT) 市场中,这项服务非常重要。该设计采用低功耗 TI SimpleLink™ Wi-Fi CC3200 无线 MCU,可使用户依靠两节 AA 电池运行几个月甚至数月(取决于具体使用场合)。该基于 CC3200 的设计配备集成型微控制器和 Wi-Fi 网络处理器,是一款适用于具有远程控制功能的 EPD 显示单芯片解决方案,可使用 MQTT 协议从本地或通过互联网进行远程控制。

特性
  • 低功耗,电池供电
  • 云连接
  • 本地控制
  • 支持 5 种显示尺寸
  • 支持定制图形
  • 广播内容选项

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB20A.PDF (2372 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNW5.PDF (276 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNW6.PDF (193 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNW7.PDF (106 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNW9.ZIP (327 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCP9.ZIP (247 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNW8.PDF (629 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Wi-Fi 产品

CC3200具有 2 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDCCN6 TIDC-CC3200 Wireless EPD Design Software

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Low-Power Wireless EPD Display Design Guide (Rev. A) 2016年 9月 12日
技术文章 Post an IoT device on your fridge! PDF | HTML 2016年 10月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频