TIDA-020013
汽车 SPD-SmartGlass™ 驱动器参考设计
TIDA-020013
概述
该参考设计详细介绍了如何通过汽车电池来驱动各种形式的电子可调光玻璃,包括 SPD-SmartGlass™ 和 APD 玻璃。本指南说明了如何使用 LM5155-Q1 升压转换器以及一个电荷泵、两个 UCC27712-Q1 半桥驱动器和一个用于 PWM 创建和系统监控的 TMS320F2807 微控制器来生成直流/交流逆变器。
特性
- 120Vrms 交流输出
- 100mA 驱动能力
- 可控输出幅度,用于玻璃调光的中间级别
- 该电路设计已经过测试并包含光绘文件、原理图和 BOM
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B82-Q1 — 符合 AEC-Q100 0 级和 1 级标准、具有使能引脚的汽车类 300mA 非电池电源 (40V) 超低 IQ LDO
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 汽车 SPD-SmartGlass™ 驱动器参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2019年 7月 22日 |