TIDA-020011
汽车毫米波雷达手势控制参考设计
TIDA-020011
概述
此参考设计采用毫米波雷达和完整的汽车电源设计,从而提供优美简洁的解决方案,以捕捉手势并改善驾驶员的体验。汽车的发展导致人们希望与信息娱乐系统控制台和车身内不断增加的硬件进行更简单、更容易的交互。与通过物理按下按钮或自定义语音控制实现人与系统的直接交互相比,基本的直观手势使驾驶员能够在更少地转移对道路的注意力的情况下来控制他们的车辆。
特性
- 基于 77GHz 雷达的手势功能
- CAN-FD 手势数据输出
- 宽工作电压范围:3.5V 至 42V
- 外形小巧:50.3mm x 56.7mm
- 此电路设计已经过测试,且包含光绘文件、原理图和 BOM
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1