TIDA-01401
用于绝对编码器的高 EMC 抗扰度 RS-485 接口参考设计
TIDA-01401
概述
该高 EMC 抗扰度参考设计展示了用于驱动器和编码器(如 EnDat 2.2、BiSS®、Tamagawa™ 等)的 RS-485 收发器。EMC 抗扰度(尤其是逆变器开关噪声抗扰度)对于工业驱动器中的位置编码器反馈系统而言非常重要。该设计支持 5 至 15V(标称值为 12V)宽输入电压范围(用作到编码器的输出电压),以满足编码器的宽电源范围要求。该设计的电源根据所选编码器的电压范围提供了过压和短路保护,以防电缆短路期间造成损坏。此设计包含具有与 TI LaunchPad™ 开发套件兼容的连接器的 BoosterPack™ 插件模块外形,可利用 C2000™ MCU 轻松评估 EnDat、BiSS 和其他系统。该参考设计已针对 EnDat 2.2 编码器进行测试,适用的电缆长度最大为 100m。
特性
- 带 16kV IEC-ESD 和 4kV EFT 的 50 兆波特 5V 半双工 RS-485 收发器 (THVD1550) 可省去外部 ESD 组件的成本
- 设计实现了业界最高的 IEC 61000-4-4 快速电气瞬变抗扰度
- 支持 4 线制 RS-485 接口标准(如 EnDat2.2 和 BiSS)或 2 线制接口标准(如 Tamagawa™)
- 由于可配置时钟方向,硬件可用作驱动器和编码器接口
- 设计符合 IEC 61800-3 EMC 抗扰度要求
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 用于绝对编码器的高EMC 抗扰度RS-485 接口参考设计 | 英语版 | 2017年 9月 27日 |